(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    1000~1999
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    1000
  • トラスココード:
    134-4696
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581350

5個

1,210( 1,331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・褐色広口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製1000ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlの型番581350のページです。
型番581350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,210円 616円 857円 220円 857円 273円 319円 570円 713円 145円 530円 243円 517円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 1000~1999 1000~1999 1000~1999 250~499 - 250~499 250~499 1000~1999 1000~1999 100~249 250~499 - 500~999
                            本体材質 PE PE PE PE - PE PE PP PP PE PE - PE
                            容量(ml) 1000 1000 1000 250 - 250 250 1000 1000 125 250 - 500
                            トラスココード 134-4696 134-4676 134-4679 134-4675 134-2978 136-6699 134-7751 136-6718 134-6266 134-6196 134-6275 136-6698 136-6680
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:LDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP

                            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました