(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    250~499
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    250
  • トラスココード:
    134-6275
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

型番

581330 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)250~499本体材質PE
容量(ml)250トラスココード134-6275
材質1容器:HDPE、蓋:PP - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581330

5個

530( 583円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・褐色広口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製250ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250mlの型番581330のページです。
型番581330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 530円 319円 273円 616円 360円 260円 420円 243円 220円 690円 857円 475円 1,210円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 250~499 250~499 250~499 1000~1999 250~499 250~499 500~999 - 250~499 500~999 1000~1999 - 1000~1999
                            本体材質 PE PE PE PE PP PP PE - PE PE PE - PE
                            容量(ml) 250 250 250 1000 250 250 500 - 250 500 1000 - 1000
                            トラスココード 134-6275 134-7751 136-6699 134-4676 134-2955 134-6253 134-3003 136-6698 134-4675 134-4673 134-4679 134-6190 134-4696
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:LDPE、蓋:PP - 容器:LDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP

                            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト