(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    134-2978

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581250

1個

857( 943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・褐色細口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製1000ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlの型番581250のページです。
型番581250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 857円 243円 145円 160円 173円 177円 475円 319円 690円 1,210円 330円 360円 530円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            トラスココード 134-2978 134-4604 134-2895 136-6701 134-3004 134-4698 134-6190 134-7751 134-4673 134-4696 134-6248 134-6241 134-6275

                            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            溶剤入れ
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/29
                            可もなく不可もなく普通の容器
                            厚みが少し薄い気がする
                            もっと重厚な容器が欲しい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました