(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    4
  • トラスココード:
    134-2895
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581170

5個

145( 160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・褐色細口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製4ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4mlの型番581170のページです。
型番581170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 145円 243円 160円 173円 177円 857円 475円 319円 690円 1,210円 330円 360円 530円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 100~249 ~50 ~50 51~99 - - 250~499 500~999 1000~1999 51~99 100~249 250~499
                            本体材質 PE PE PE PE PE - - PE PE PE PE PE PE
                            容量(ml) 4 125 8 15 60 - - 250 500 1000 60 125 250
                            トラスココード 134-2895 134-4604 136-6701 134-3004 134-4698 134-2978 134-6190 134-7751 134-4673 134-4696 134-6248 134-6241 134-6275
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP

                            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました