(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 消臭5本指靴下 サラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 消臭5本指靴下 サラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

【特長】・消臭効果のある繊維「スキッパーR」を使用しており、足や汗などのニオイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    24~27cm
  • カラー詳細:
    サラシ
  • JANコード:
    4970181222408
  • トラスココード:
    857-1818
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    綿、ポリエステルポリエステル、ポリウレタン(消臭繊維「スキッパー」使用)
  • 総丈(cm):
    40±0.5

Loading...

製品特長・仕様

アトム 消臭5本指靴下 サラシ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581

12個

365( 402円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭効果のある繊維「スキッパーR」を使用しており、足や汗などのニオイをおさえます。
・先染め加工により、洗濯しても消臭機能は保たれます。
・しなやかでソフトな風合いがあります。
・3段階ゴム編み加工で長時間の着用を快適にサポートします。
・カカト付きです。
【用途】
・作業用から一般利用まで
【商品仕様】
・色:サラシ
・サイズ:25~27cm
・総丈(cm):40±0.5
・総丈(cm):40±0.5
・サイズ幅(cm):10±0.5
・指股(cm):4.5±0.5
・梱包数:300足(10足×30)
・JANコード:4970181222408
・トラスココード:857-1818
・質量:60g
【材質/仕上】
・綿、ポリエステルポリエステル、ポリウレタン(消臭繊維「スキッパー」使用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム 消臭5本指靴下 サラシの型番581のページです。
型番581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 消臭5本指靴下 サラシ

アトム 消臭5本指靴下 サラシ

    素手仕込指出し

    素手仕込指出し

      ひじまでロング軍手 10双入

      ひじまでロング軍手 10双入

        純綿軍手・1双

        純綿軍手・1双

          のびのび軍足 指付 5足組

          のびのび軍足 指付 5足組

            サイズ軍手・1双

            サイズ軍手・1双

              ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

              ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

                女性用純綿軍手

                女性用純綿軍手

                  シノ軍手 2本編み Sサイズ

                  シノ軍手 2本編み Sサイズ

                    ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                    ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                      日本一軍手 12双入 200

                      日本一軍手 12双入 200

                        綿混軍手 職印

                        綿混軍手 職印

                          軍手 450 12双入・360双入/軍手 600 360双入

                          軍手 450 12双入・360双入/軍手 600 360双入

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 川西工業 トラスコ中山 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 ミドリ安全 トラスコ中山 ミタニ ミドリ安全 三商 ミタニ アズワン
                            通常価格 365円 246円 1,021円 131円 1,201円 150円 1,387円 1,090円 903円 719円 1,131円 937円 400円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 靴下 - - - 靴下 - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            耐油性 なし - - - - - - - - - - - -
                            静電気帯電防止機能 なし - - - - - - - - - - - -
                            カラー 白系 - - - 白系 - - - - - - - -

                            アトム 消臭5本指靴下 サラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました