(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消臭5本指靴下 5足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:581-5P
消臭5本指靴下 5足組 ショウシュウ5ホンユビクツシタ 5ソクグミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・消臭効果のある繊維「スキッパーR」を使用しており、足や汗などのニオイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • 質量(g):
    325.000
  • 材質1:
    綿、ポリエステルポリエステル、ポリウレタン(消臭繊維「スキッパー」使用)
  • 総丈(cm):
    43±0.5

Loading...

商品情報を表示

581-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
581-5P

581-5P

サラシ
4970181222415
813-6834

1個

1,088( 1,197円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭効果のある繊維「スキッパーR」を使用しており、足や汗などのニオイをおさえます。
・先染め加工により、洗濯しても消臭機能は保たれます。
・しなやかでソフトな風合いがあります。
・3段階ゴム編み加工で長時間の着用を快適にサポートします。
・お得な5足組です。
【用途】
・作業用から一般利用まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消臭5本指靴下 5足組の型番581-5Pのページです。
型番581-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消臭5本指靴下 5足組

消臭5本指靴下 5足組

    のびのび軍足 5足組

    のびのび軍足 5足組

      純綿軍足 5足組

      純綿軍足 5足組

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

          5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

          5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

            純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

            純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

              ファインスクエアソックス 5本指 4足組

              ファインスクエアソックス 5本指 4足組

                5本指靴下 5足組サラシ

                5本指靴下 5足組サラシ

                  スニーカーソックス 5本指(3足組)

                  スニーカーソックス 5本指(3足組)

                    安全靴用インソール ソルボヘルシー

                    安全靴用インソール ソルボヘルシー

                      シリカクリン クールインソール

                      シリカクリン クールインソール

                        ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                        ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                          靴下 フットラック5本指(単色セット)

                          靴下 フットラック5本指(単色セット)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 泉州 おたふく手袋 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ソルボ トラスコ中山 おたふく手袋 富士グローブ
                            通常価格 1,013円 938円 938円 1,451円 644円 903円 945円 1,140円 952円 1,800円 1,174円 752円 1,079円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 中敷 中敷 靴下 靴下
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし なし - - - - なし - なし なし なし -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし -
                            カラー 白系 白系 白系 - 白系 - 黒系 白系 - 黄系 - 多色 -

                            消臭5本指靴下 5足組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            580-5P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー詳細 JANコード トラスココード

                            1,013円

                            ( 1,114円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            生成4970181222316813-6835

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました