(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

【特長】・使用頻度の高いサイズをセットしています。【用途】・家庭のねじ回し作業...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4962485101213
  • トラスココード:
    469-7634
  • 材質4:
    マジックコイン:アセテート樹脂
  • 材質1:
    刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    差替式グリップ:PP、TPE

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4962485101213トラスココード469-7634
材質4マジックコイン:アセテート樹脂材質1刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼
材質2ハンドル:ポリプロピレン(PP)材質3差替式グリップ:PP、TPE
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5800

1個

1,216( 1,338円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
【用途】
・家庭のねじ回し作業に。
【材質】
・刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)
・差替式グリップ:PP、TPE
・マジックコイン:アセテート樹脂

商品情報

【商品仕様】
型番:5800
・差替式グリップサイズ(mm):76×25
・グリップ差込時全長(mm):131
・ケース寸法(mm):118×88×35
・セット内容:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6、(+)0、(+)1、(+)2、キリ、ヒートン回し(マジックコイン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセットの型番5800のページです。
型番5800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

    アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット

    アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット

      ネジバズーカ DBZ-55B

      ネジバズーカ DBZ-55B

        アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組

        アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組

          1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)

          1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)

            6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル

            6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル

              アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

              アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

                メーカー ANEX ANEX アズワン ANEX エスコ エスコ ANEX
                通常価格 1,216円 2,448円 3,500円 2,650円 2,627円 2,550円 7,036円
                通常出荷日 1日目   1日目   12日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                JANコード 4962485101213 4962485101633 - - - - -
                トラスココード 469-7634 803-6884 - - - - -
                材質4 マジックコイン:アセテート樹脂 - - - - - -
                材質1 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 - - - - -
                材質2 ハンドル:ポリプロピレン(PP) ハンドル:アセテート樹脂 - - - - -

                アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト