(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 Fドットのびのび

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 Fドットのびのび

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

【特長】・手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプです。・手にフィッ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4965277005805
  • トラスココード:
    787-1333
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    13.5
  • 中指長さ(cm):
    1.5
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    繊維部:綿・ポリウレタン
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58

10

1個

371( 408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプです。
・手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、指先を使う作業に最適です。
【用途】
・一般軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 Fドットのびのびの型番58のページです。
型番58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 Fドットのびのび

福徳 Fドットのびのび

    福徳 5本指だし手 ショート

    福徳 5本指だし手 ショート

      のびのびキャラッテ

      のびのびキャラッテ

        福徳 Wドットのびのび

        福徳 Wドットのびのび

          福徳 2本指だし手

          福徳 2本指だし手

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

              キープロング

              キープロング

                福徳 Vドットのびのび

                福徳 Vドットのびのび

                  アトム キープショート

                  アトム キープショート

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                      すべり止め手袋らくって

                      すべり止め手袋らくって

                        しっくりがっちり薄手”(1双入)

                        しっくりがっちり薄手”(1双入)

                          福徳 日本さくら5双組

                          福徳 日本さくら5双組

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 371円 329円 252円 311円 232円 625円 331円 320円 530円 191円 369円 220円 986円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            サイズ フリー L フリー フリー L L フリー フリー フリー - フリー - フリー
                            ゲージ 10 - - 10 10 - 10 - - - - - 10
                            ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト ホワイト
                            JANコード 4965277005805 4965277005003 - 4965277007809 4965277006000 4965277034973 - 4965277006802 - - - - 4965277054186
                            トラスココード 787-1333 854-8376 - 787-1775 854-8379 854-8366 - 787-1651 - - - - 787-1309

                            福徳 Fドットのびのびのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました