(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服 マリンブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つなぎ服 マリンブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,953円 ~ 10,985円
税込価格
10,948円 ~ 12,084円

【特長】・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    マリンブルー
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
総丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582103912450
824-6099
106
130
54
80
177~182
167
53

1個

10,731( 11,804円 )

7日目

4L
4582103912467
824-6100
110
134
56
82
182~187
-
-

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

5L
4582103912474
824-6101
114
138
58
84
187~192
-
-

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

B3L
4560105051513
824-6102
130
145
58
80
177~182
-
-

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

B4L
4560105051520
824-6103
140
155
60
82
182~187
-
-

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

BLL
4560105051506
824-6104
120
135
56
78
187~192
-
-

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

L
4582103912412
824-6105
98
122
50
76
167~172
157
49

1個

9,953( 10,948円 )

7日目

LL
4582103912429
824-6106
102
126
52
78
172~177
162
51

1個

9,953( 10,948円 )

7日目

M
4582103912436
824-6107
94
118
48
74
162~167
152
47

1個

9,953( 10,948円 )

7日目

S
4582103912443
824-6108
90
114
46
72
157~162
-
-

1個

9,953( 10,948円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
・背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
・エコマーク認定商品です。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服 マリンブルー

つなぎ服 マリンブルー

    つなぎ服 ネイビーブルー

    つなぎ服 ネイビーブルー

      つなぎ服

      つなぎ服

        つなぎ服 アースグリーン

        つなぎ服 アースグリーン

          つなぎ服 グレー

          つなぎ服 グレー

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                  つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                  つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

                    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

                      AZ-5461 半袖ブルゾン

                      AZ-5461 半袖ブルゾン

                        メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス
                        通常価格 9,953円 11,667円 9,952円 9,953円 9,952円 12,300円 9,580円 9,580円 7,141円 7,744円 7,042円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目  
                        商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ジャケット
                        色(系統) - -
                        季節 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 通年 通年 通年 -
                        袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖
                        仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用 -

                        つなぎ服 マリンブルーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました