(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5750-G1-BLL
つなぎ服 グレー ツナギフク グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,985円
税込単価
12,084円

【特長】・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

5750-G1-BLL 解除

Loading...

 
カタログを表示

5750-G1-BLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5750-G1-BLL

5750-G1-BLL

BLL
4560105051414
824-6097
120
135
56
78
187~192
-

4個

10,985( 12,084円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
・背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
・エコマーク認定商品です。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服 グレーの型番5750-G1-BLLのページです。
型番5750-G1-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服 グレー

つなぎ服 グレー

    つなぎ服 アースグリーン

    つなぎ服 アースグリーン

      つなぎ服 ネイビーブルー

      つなぎ服 ネイビーブルー

        つなぎ服 マリンブルー

        つなぎ服 マリンブルー

          つなぎ服

          つなぎ服

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                  つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                  つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

                    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

                      AZ-5461 半袖ブルゾン

                      AZ-5461 半袖ブルゾン

                        AZ-5574 カーゴパンツ(2タック)

                        AZ-5574 カーゴパンツ(2タック)

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 9,952円 9,953円 11,667円 9,953円 9,952円 12,300円 9,580円 9,580円 7,141円 7,744円 7,042円 6,671円 7,042円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ジャケット ズボン ワークシャツ
                            色(系統) - - - -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 通年 通年 通年 - - 春夏
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖 - 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用 - - 男女兼用

                            つなぎ服 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5750-G1-5L
                            5750-G1-B3L
                            5750-G1-B4L
                            5750-G1-L
                            5750-G1-LL
                            5750-G1-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 仕様詳細

                            10,985円

                            ( 12,084円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            5L4582103912191824-60941141385884187~192-

                            10,985円

                            ( 12,084円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            B3L4560105051421824-60951301455880177~182-

                            10,985円

                            ( 12,084円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            B4L4560105051438824-60961401556082182~187-

                            10,365円

                            ( 11,402円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4582103912139447-9114981225076167~172前開き部分ファスナー式

                            9,952円

                            ( 10,947円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4582103912146447-91221021265278172~177前開き部分ファスナー式

                            10,365円

                            ( 11,402円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4582103912153447-9131941184874162~167前開き部分ファスナー式

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました