(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服 アースグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つなぎ服 アースグリーン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,953円 ~ 10,985円  特別価格 
税込価格
10,948円 ~ 12,084円  特別価格 

【特長】・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    アースグリーン
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582103912313
824-6083
106
130
54
80
177~182

4個

10,731円

8,918

( 9,810円 )

7日目

4L
4582103912320
824-6084
110
134
56
82
182~187

4個

10,985円

9,207

( 10,128円 )

7日目

5L
4582103912337
824-6085
114
138
58
84
187~192

4個

10,985円

9,207

( 10,128円 )

7日目

B3L
4560105051452
824-6086
130
145
58
80
177~182

4個

10,985円

9,207

( 10,128円 )

7日目

B4L
4560105051469
824-6087
140
155
60
82
182~187

4個

10,985円

9,207

( 10,128円 )

7日目

BLL
4560105051445
824-6088
120
135
56
78
187~192

4個

10,985円

9,207

( 10,128円 )

7日目

L
4582103912276
824-6089
98
122
50
76
167~172

1個

9,953( 10,948円 )

8日目

LL
4582103912283
824-6090
102
126
52
78
172~177

4個

9,953円

8,469

( 9,316円 )

7日目

M
4582103912290
824-6091
94
118
48
74
162~167

4個

9,953円

8,469

( 9,316円 )

7日目

S
4582103912306
824-6092
90
114
46
72
157~162

4個

9,953円

8,469

( 9,316円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
・背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
・エコマーク認定商品です。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服 アースグリーン

つなぎ服 アースグリーン

    つなぎ服 グレー

    つなぎ服 グレー

      長袖つなぎ服 ネイビーブルー

      長袖つなぎ服 ネイビーブルー

        AUTO-BI 銀ナノ Lサイズ ネイビ-ブル- 3750-NB-L

        AUTO-BI 銀ナノ Lサイズ ネイビ-ブル- 3750-NB-L

          メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
          通常価格 9,953円 9,952円 5,800円 9,808円
          通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   4日目  
          商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ -
          色(系統) -
          季節 通年 通年 通年 -
          袖形状 長袖 長袖 長袖 -
          仕様 男性用 男性用 男性用 -

          つなぎ服 アースグリーンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました