(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 レインジャーNO.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:57502
牛本革手袋 レインジャーNO.3 ウシホンカワテブクロ レインジャーNO.3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,172円
税込単価
3,489円

【特長】・手の平の補強がワイドにいるのでさらに丈夫です。【用途】・建築・土木・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋 レインジャーNO.3 製品特長・仕様
商品情報を表示

57502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57502

L
4904663075022
820-6474
90.000
20
23.3
8.8

1個

3,172( 3,489円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平の補強がワイドにいるのでさらに丈夫です。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 レインジャーNO.3の型番57502のページです。
型番57502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 レインジャーNO.3

牛本革手袋 レインジャーNO.3

    牛本革手袋 トレーラー

    牛本革手袋 トレーラー

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

        ポーキィー

        ポーキィー

          牛本革手袋 トレーラーマジック

          牛本革手袋 トレーラーマジック

            牛床革手袋 CS720

            牛床革手袋 CS720

              プロワーク プロクレスト 940

              プロワーク プロクレスト 940

                牛本革手袋 CG710

                牛本革手袋 CG710

                  クレストマジック

                  クレストマジック

                    プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                    プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                      プロワーク プロクレスト 910

                      プロワーク プロクレスト 910

                        クレスト

                        クレスト

                          牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                          牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン シモン ホーケン シモン アトム(安全・保護用品) ホーケン ホーケン アトム(安全・保護用品) シモン
                            通常価格 3,172円 2,520円 2,656円 1,587円 2,565円 650円 1,890円 1,439円 2,184円 1,597円 2,123円 1,195円 1,953円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   4日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - ホワイト ホワイト - -
                            材質1 牛表皮 牛表皮 牛表皮 豚表皮 牛表皮 - 牛表皮 - - 豚表皮 牛表皮 - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 - - 0.7 0.7 - -

                            牛本革手袋 レインジャーNO.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58460
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            3,172円

                            ( 3,489円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4904663084604820-6485105.0002123.89.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました