(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 トレーラーマジック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 トレーラーマジック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円

【特長】・牛本皮を使用しております。・マジックテープを採用しておりますので手に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋 トレーラーマジック 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57500

L
4904663075008
820-6472
80.000
20
23.5
8.8

1個

2,566( 2,823円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本皮を使用しております。
・マジックテープを採用しておりますので手にフィットします。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 トレーラーマジックの型番57500のページです。
型番57500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 トレーラーマジック

牛本革手袋 トレーラーマジック

    プロワーク プロクレスト 910

    プロワーク プロクレスト 910

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

        プロワーク プロカワテ

        プロワーク プロカワテ

          プロワーク プロクレスト 950

          プロワーク プロクレスト 950

            牛本革手袋 トレーラー

            牛本革手袋 トレーラー

              ポーキィーマジックNo.2

              ポーキィーマジックNo.2

                牛床革手袋 CS720

                牛床革手袋 CS720

                  ポーキィー

                  ポーキィー

                    牛本革手袋 レインジャーNO.3

                    牛本革手袋 レインジャーNO.3

                      TRUSCO レンジャー型手袋

                      TRUSCO レンジャー型手袋

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                          豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          豚革手袋ハイブリッド フレックス

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン シモン ホーケン ホーケン トラスコ中山 シモン ユニワールド
                            通常価格 2,565円 2,123円 2,656円 1,273円 2,295円 2,520円 2,048円 650円 1,587円 3,172円 1,860円 953円 762円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト グリーン ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - - -
                            材質1 牛表皮 牛表皮 牛表皮 牛床皮オイル 牛表皮 牛表皮 豚表皮 - 豚表皮 牛表皮 - - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 1.1 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 - - -

                            牛本革手袋 トレーラーマジックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58402
                            58403
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,631円

                            ( 2,894円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4904663084024820-648390.00021249

                            2,565円

                            ( 2,822円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663084031820-648470.0001922.88.3

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました