(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 トレーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:57495
牛本革手袋 トレーラー ウシホンカワテブクロ トレーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

【特長】・牛本皮を使用しております。・磨耗に強く柔らかいです。【用途】・建築・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋 トレーラー 製品特長・仕様
商品情報を表示

57495 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57495

L
4904663074957
820-6471
75.000
21
23.5
9

1個

2,520( 2,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本皮を使用しております。
・磨耗に強く柔らかいです。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 トレーラーの型番57495のページです。
型番57495に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 トレーラー

牛本革手袋 トレーラー

    ポーキィーマジックNo.2

    ポーキィーマジックNo.2

      革手袋牛クレスト 当付マジック

      革手袋牛クレスト 当付マジック

        革手袋牛クレスト マジック

        革手袋牛クレスト マジック

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

            革手袋牛クレスト ストレート

            革手袋牛クレスト ストレート

              富士手袋 トコテ

              富士手袋 トコテ

                豚クレスト(内綿付)

                豚クレスト(内綿付)

                  牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                  牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                      牛床革背縫い手袋

                      牛床革背縫い手袋

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                            メーカー ホーケン ホーケン ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 富士手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ホーケン
                            通常価格 2,520円 2,048円 1,269円 1,188円 817円 1,069円 671円 1,057円 630円 744円 419円 1,037円 2,565円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - ホワイト
                            材質1 牛表皮 豚表皮 - - - - - - - - - - 牛表皮
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 - - - - - - - - - - 0.7

                            牛本革手袋 トレーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました