(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:572-L
EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型 タイデンホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,436円
税込単価
55,480円

【特長】・上半身をプロテクトするジャンパータイプの絶縁衣です。・腰道具の上に裾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質1:
    EVA
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 色:

(i)ご注意

  • 定期自主検査が必要です。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

商品情報を表示

572-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

572-L

L
4562395860660
853-7521
1500.0

1個

50,436( 55,480円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上半身をプロテクトするジャンパータイプの絶縁衣です。
・腰道具の上に裾がくる設計で、作業の邪魔になりません。
・脇下にマチを設け、腕の動きによるずり上がりを低減します。
【用途】
・高圧活線(近接)作業時や検電時における感電事故の防止に。
【材質】
・EVA

(i)ご注意

  • 定期自主検査が必要です。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型の型番572-Lのページです。
型番572-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

    低圧絶縁衣(直流750V以下)

    低圧絶縁衣(直流750V以下)

      絶縁衣 改良型

      絶縁衣 改良型

        防護シート

        防護シート

          保護革手袋,合成皮革

          保護革手袋,合成皮革

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              高所作業車バケットライナー用マット

              高所作業車バケットライナー用マット

                ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                  耐電ゴム板

                  耐電ゴム板

                    耐電用ゴムマット(平形状)

                    耐電用ゴムマット(平形状)

                      防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

                      防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

                        ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                        ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                          低圧シート ビニールレザークロス

                          低圧シート ビニールレザークロス

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 KUKKO 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 48,266円 19,397円 27,795円 12,638円 6,496円 23,065円 7,700円 24,487円 14,766円 21,558円 65,626円 22,024円 6,237円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   8日目   7日目   1日目   1日目~   8日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート 保護革手袋 絶縁用品 - 絶縁シート 絶縁用品 絶縁用品 - - 絶縁シート
                            使用電圧(V以下) 7000 直流750/交流300 7000 7000 - 7000 - 7000 7000 7000 - - 直流750/交流300
                            材質1 EVA - EVA E.V.A.C.樹脂 - - - 天然ゴム - - - - ビニールレザークロス
                            厚さ(mm) 1.3 - 1.3 - - - - - - - - - 0.6
                            試験電圧(1分間) 20000V - 20000V 20000V - 20000V - 20000V - 20000V - - 3000V

                            EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            572-LL
                            572-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            48,266円

                            ( 53,093円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4562395860677853-75221500.0

                            48,266円

                            ( 53,093円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4562395860653853-75231400.0

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました