(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁衣 改良型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:571L
絶縁衣 改良型 ゼツエンギヌ カイリョウガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,795円 22,889円
税込単価
30,575円 25,178円

【特長】・570より広い範囲を防護します。・立体的なエリ加工で、ファン付作業服...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質1:
    EVA
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 色:

(i)ご注意

  • 定期自主検査が必要です。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

商品情報を表示

571L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571L

L
4562395860820
820-2436
900.0

1個

27,795円

22,889

( 25,178円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・570より広い範囲を防護します。
・立体的なエリ加工で、ファン付作業服の風が首元から抜けやすいです。
【用途】
・高圧活線(近接)作業時や検電時における感電事故の防止に。
【材質】
・EVA

(i)ご注意

  • 定期自主検査が必要です。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁衣 改良型の型番571Lのページです。
型番571Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁衣 改良型

絶縁衣 改良型

    低圧絶縁衣(直流750V以下)

    低圧絶縁衣(直流750V以下)

      EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

      EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

          耐電用ゴムマット(平形状)

          耐電用ゴムマット(平形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

              東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

                東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                  保護革手袋,合成皮革

                  保護革手袋,合成皮革

                    防護シート

                    防護シート

                      ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

                      ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

                        低圧マルチカットシート

                        低圧マルチカットシート

                          低圧ゴム手袋用保護カバー

                          低圧ゴム手袋用保護カバー

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 東京パック 東京パック ヨツギ 渡部工業 東京パック 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 27,795円 19,397円 48,266円 24,487円 21,558円 23,065円 1,371円 1,220円 6,496円 12,638円 799円 4,356円 2,320円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   1日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート 絶縁用品 絶縁用品 - - 保護革手袋 絶縁シート - 絶縁シート 保護革手袋
                            使用電圧(V以下) 7000 直流750/交流300 7000 7000 7000 7000 - - - 7000 - 直流750/交流300 -
                            材質1 EVA - EVA 天然ゴム - - - - - E.V.A.C.樹脂 - - ポリウレタン
                            厚さ(mm) 1.3 - 1.3 - - - - - - - - - -
                            試験電圧(1分間) 20000V - 20000V 20000V 20000V 20000V - - - 20000V - 1000V -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            571LL
                            571M
                            571XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            27,795円

                            ( 30,575円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4562395860837820-24371100

                            27,795円

                            ( 30,575円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4562395860813820-2438900.0

                            27,795円

                            ( 30,575円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            XL4562395860844820-24391100

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました