(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルボックス ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクルボックス ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,078円 ~ 10,097円
税込価格
8,886円 ~ 11,107円

不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    376
  • 色:
    ブルー
  • 奥行(mm):
    406

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
53
0086876201161
819-4591
2000.0
533

1個

8,078( 8,886円 )

2日目

68.1
0086876201185
819-4593
2200.0
660

1個

10,097( 11,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルボックス ブルー

リサイクルボックス ブルー

    1340x680x555mm/100kg一輪車

    1340x680x555mm/100kg一輪車

      アルインコ プラバケット付キャリー

      アルインコ プラバケット付キャリー

        メーカー ラバーメイド エスコ アルインコ
        通常価格 8,078円 15,043円 30,329円
        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ ゴミ箱 - -
        用途 ペールタイプ - -
        材質1 ポリエチレン(PE) - -
        高さ(mm) 376 - -
        ブルー - -

        リサイクルボックス ブルーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました