(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部鉄部用ウレタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:57123
木部鉄部用ウレタン モクブテツブヨウウレタン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,104円
税込単価
4,514円

【特長】・有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
  • 材質1:
    1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料
  • 塗り重ね可能時間:
    夏場:3時間以上、冬場:5時間以上
  • 用途詳細:
    木部鉄部用塗装

Loading...

商品情報を表示

57123 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57123

緑(45-40P)
4955473573123
827-9773
2000.0
1.6
8~9

1個

4,104( 4,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
・高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。
・つやありです。
【用途】
・木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木部鉄部用ウレタンの型番57123のページです。
型番57123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木部鉄部用ウレタン

木部鉄部用ウレタン

    アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

    アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

      油性シリコンタフ 0.7L

      油性シリコンタフ 0.7L

        水性つやあり ウレタン建物用塗料

        水性つやあり ウレタン建物用塗料

          油性シリコンタフ 1.6L

          油性シリコンタフ 1.6L

            ワンコートエコ

            ワンコートエコ

              水性スーパーコート

              水性スーパーコート

                アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                  水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                  水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                    道路標示用ペイント

                    道路標示用ペイント

                      水性エナメル デザイン・工作用

                      水性エナメル デザイン・工作用

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                          メーカー シントーファミリー アサヒペン ニッぺ サンデーペイント ニッぺ シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー サンデーペイント アサヒペン
                          通常価格 1,973円 2,187円 2,783円 723円 4,134円 14,851円 2,665円 3,808円 3,430円 4,986円 521円 4,072円
                          通常出荷日 4日目   3日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目  
                          商品用途 その他 - サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 その他 - - - 路面用 - -
                          商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) -
                          仕様 油性 - 油性 水性 油性 - - - 水性 - 水性 -
                          乾燥時間 夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 - - - - 1時間 重ね塗り2時間後(20℃) - - - 8~10分(20℃) - -
                          材質1 1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 - - - - オイルステイン - - - アクリル樹脂 - -

                          木部鉄部用ウレタンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          57033
                          57041
                          57043
                          57151
                          57153
                          57201
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                          4,104円

                          ( 4,514円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          グレーグレー(N-7)4955473573031827-97652000.01.68~9

                          1,973円

                          ( 2,170円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          ブラック黒(N-10)4955473571044827-97661000.00.73.5~4

                          4,104円

                          ( 4,514円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          ブラック黒(N-10)4955473573048827-97672000.01.68~9

                          1,973円

                          ( 2,170円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          その他青(72-40T)4955473571150827-97741000.00.73.5~4

                          4,104円

                          ( 4,514円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          その他青(72-40T)4955473573154827-97752000.01.68~9

                          1,973円

                          ( 2,170円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          その他茶色(15-30D)4955473571204827-97761000.00.73.5~4

                          油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました