(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円

【特長】・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。【用途】・電気器...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

568793

6個

1,003( 1,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
【商品仕様】
・色:スチールグレー
・容量(L):0.42
・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
・塗布面積:0.8~1.5[[M2]]
・JANコード:4970925568793
・トラスココード:824-9172
・質量:450g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレーの型番568793のページです。
型番568793に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ライトブラウン

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ライトブラウン

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,003円 811円 984円 777円 894円 894円 856円 777円 994円 1,052円 930円 911円 994円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   2日目   2日目   9日目   4日目  

                            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました