(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,052円
税込単価
1,157円

【特長】・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。【用途】・電気器具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

568687

2個

1,052( 1,157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
【商品仕様】
・色:ピンク
・容量(L):0.42
・塗布面積:0.8~1.5([[M2]])
・乾燥時間20~30分[夏期]、40~60分[冬期]
・JANコード:4970925568687
・トラスココード:824-8895
・質量:450g

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンクの型番568687のページです。
型番568687に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ライトブラウン

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ライトブラウン

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,052円 1,167円 994円 867円 777円 1,043円 811円 1,003円 777円 856円 867円 894円 994円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   2日目   8日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   8日目   1日目   4日目  

                            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました