(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン
  • 数量スライド割引

アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン (レビュー)

通常価格(税別)
777円
税込価格
855円
通常出荷日
1日目
【特長】
・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
【商品仕様】
・色:ローングリーン
・容量(L):0.3
・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
・塗布面積:0.6~1.1[[M2]]
・JANコード:4970925568168
・トラスココード:824-9149
・質量:360g

アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーンのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内の塗装
    評価 4.0満足度:4.02023/05/31
    工場内の塗装のはげ部分の補修に使いました。
    匂いも強くないので使いやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑

        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青

          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml つや消し黒

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml つや消し黒

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 777円 984円 856円 994円 1,167円 1,043円 811円 894円 1,003円 994円 794円 811円 994円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。