(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
943円
税込単価
1,037円

【特長】・独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約1.4
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:綿、ポリエステル
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

566-M

M
4907026056645
780-8950
21.5
29.5
7.8
102.000
10

5個

943( 1,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
・天然ゴムやビニール製手袋に比べ、耐油性・耐摩耗性・耐突刺性などに優れています。
・シームレス編手の使用により柔らかく、使用感に優れています。
・袖口をカバーするロングタイプです。
【用途】
・金属・機械工作作業に。
・土木建築作業に。
・漁業、農作業などに。
【材質】
・表:ニトリルゴム
・裏:綿、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプの型番566-Mのページです。
型番566-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

      川西 ニトリルマックス ロング

      川西 ニトリルマックス ロング

        ニトリルマックス #2462

        ニトリルマックス #2462

          スーパーイーグル

          スーパーイーグル

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

              ニトリルコート手袋(3双入り)

              ニトリルコート手袋(3双入り)

                耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                  TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                      清掃用手袋"PRO500"

                      清掃用手袋"PRO500"

                        ニトリルうす手

                        ニトリルうす手

                          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ ダンロップ トラスコ中山
                            通常価格 943円 6,123円 366円 300円 701円 848円 1,200円 746円 2,186円 751円 379円 197円 231円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            グリーン グリーン - - - ライトパープル - グリーン - ライトパープル - - -
                            厚さ(mm) 約1.4 約1.5 - - - 約1.5 - 約1.5 - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム - - - - - - 表:ニトリルゴム - 表:ニトリルゴム - - -
                            材質2 裏:綿、ポリエステル - - - - - - 裏:綿、ポリエステル - 裏:綿メリヤス - - -
                            すべり止め あり - - - - あり - - - あり - - -

                            ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            566-2L
                            566-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10LL4907026056676780-893324308.6115

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L4907026056669780-894123308.4108

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました