(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・耐摩耗性・耐油性に優れたニトリル手袋です。・組立作業に最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • ゲージ数:
    13
  • 色:
    ブラック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5650-M

M
4518406156505
45.000
819-0456
18
24
7.6

10個

230( 253円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性・耐油性に優れたニトリル手袋です。
・組立作業に最適です。
【用途】
・運送、荷役、自動車整備や部品の組み立て作業、建築、土木、農業、園芸、造園作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス の型番5650-Mのページです。
型番5650-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

    ニトリル背抜き手袋ニトビード

    ニトリル背抜き手袋ニトビード

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

          ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

            13Gニトリル背抜き手袋

            13Gニトリル背抜き手袋

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                  UVEX フィノミック XG

                  UVEX フィノミック XG

                    UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX フィノミック フォーム

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                        アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                        アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) ユニワールド UVEX UVEX ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業
                            通常価格 230円 170円 257円 170円 303円 154円 442円 1,282円 1,145円 724円 156円 5,277円 504円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目  
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ポリウレタン - - すべり止め部:ポリウレタン - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン - - 繊維部:ポリエステル - - - - -
                            ゲージ数 13 13 - - 18 - - 13 - - - - -
                            ブラック ホワイト - レッド ブルー - - ホワイト - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5650-L
                            5650-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            257円

                            ( 283円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            L451840615651249.000819-045719258.0

                            230円

                            ( 253円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            LL451840615652951.000819-04582026.58.4

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました