(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,135円 28,355円
税込単価
35,349円 31,191円

【特長】・高性能切削油。ステンレス鋼、チタン合金など難削材の高精度加工と工具摩...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • トラスココード:
    136-0773
  • JANコード:
    4906725563218
  • 質量(g):
    16920.0
  • 容量(L):
    18
  • タイプ:
    切削油

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

563245

1個

32,135円

28,355

( 31,191円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能切削油。ステンレス鋼、チタン合金など難削材の高精度加工と工具摩耗防止に威力を発揮します。
【用途】
・自動旋盤に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)の型番563245のページです。
型番563245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

      切削剤 ウルトラカット

      切削剤 ウルトラカット

        リライアソルS-B

        リライアソルS-B

          リライアソルS-N

          リライアソルS-N

            リライアソルE-BA

            リライアソルE-BA

              リライアソルE-NA

              リライアソルE-NA

                リライアカットDX30

                リライアカットDX30

                  リライアカットDYシリーズ

                  リライアカットDYシリーズ

                    リライアカットASシリーズ

                    リライアカットASシリーズ

                      リライアカットAM10

                      リライアカットAM10

                        リライアカットAM30

                        リライアカットAM30

                          リライアカットDH5

                          リライアカットDH5

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 32,135円 36,900円 1,512円 26,961円 29,126円 28,004円 23,156円 18,094円 17,722円 13,805円 14,710円 13,846円 16,449円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            トラスココード 136-0773 135-9272 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725563218 4906725563010 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 16920.0 16920.0 - - - - - - - - - - -

                            切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました