(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5627662
マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック) 【5個入り】 ヌノウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円

【特長】・厚手タイプで拭きやすさ抜群のマイクロファイバークロスです。・拭き取る...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    ポリエステル80%、ポリアミド20%
  • シートサイズ(mm):
    400×400

型番

5627662 解除

Loading...

商品情報を表示

5627662 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5627662

5627662

4536735179071
135-4901

1パック

5個入り

2,416( 2,658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手タイプで拭きやすさ抜群のマイクロファイバークロスです。
・拭き取るだけで、99%のバクテリアの除去が可能です。
・洗濯耐久性が高いため、繰り返し使えて経済的です。
【用途】
・汚れの除去、拭き上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック) の型番5627662のページです。
型番5627662に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

    “ワイピングクロス”(5枚入)

    “ワイピングクロス”(5枚入)

      シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

      シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

        アズワン シーツウエス

        アズワン シーツウエス

          マイクロクロス

          マイクロクロス

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

              マジカルダスター【2枚入り】

              マジカルダスター【2枚入り】

                ポリマールふきとりクロス1枚

                ポリマールふきとりクロス1枚

                  激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

                  激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

                    エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                    エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                      マイクロクロス20枚入

                      マイクロクロス20枚入

                        “お掃除用クロス”(10枚入)

                        “お掃除用クロス”(10枚入)

                          HS マイクロファイバークロス

                          HS マイクロファイバークロス

                            メーカー ディバーシー バイリーンクリエイト ディバーシー アズワン 八ツ矢工業 エスコ 八ツ矢工業 SK-11 LEC アズワン ボンスター バイリーンクリエイト 山崎産業
                            通常価格 2,322円 2,200円 3,007円 7,140円 571円 3,360円 470円 500円 741円 2,940円 1,163円 4,620円 1,037円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー
                            布材質 その他 - その他 シーツ ポリエステル・ナイロン その他 タオル その他 ポリエステル・ナイロン タオル - - ポリエステル・ナイロン
                            形状 シート シート シート - シート シート シート シート シート - - シート シート
                            質量(g) 350.000 - 350.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル80%、ポリアミド20% - ポリエステル80%、ポリアミド20% - - - - - - - - - -

                            マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5627671
                            5627689
                            5627697
                            5627700
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,322円

                            ( 2,554円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4536735179064135-4932

                            2,416円

                            ( 2,658円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4536735179361135-4942

                            2,416円

                            ( 2,658円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4536735179088135-4946

                            2,416円

                            ( 2,658円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4536735179095135-4957

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました