(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円

【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    134-2898
  • 材質1:
    容器:LDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

562206

5個

1,259( 1,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。
【商品仕様】
・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)DeionizedWater
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206の型番562206のページです。
型番562206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Ethanol

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Ethanol

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Isopropanol 562101

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Isopropanol 562101

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Ethanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Ethanol

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Isopropanol 562201

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Isopropanol 562201

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,259円 1,248円 942円 942円 1,259円 942円 942円 942円 1,390円 1,248円 942円 1,259円 1,259円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            トラスココード 134-2898 134-4599 134-2896 134-4601 136-6719 134-2964 134-4658 134-2948 134-4592 134-4622 134-6229 134-6219 134-2925
                            材質1 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP

                            TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562206のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました