(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリロングライフクーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56-204
ポリロングライフクーラント KYK ポリLLC95%JISミドリ20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,810円
税込単価
15,191円

【特長】・自動車エンジンの冷却エキです。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ポリロングライフクーラント
  • 質量(g):
    23000.0
  • 材質1:
    エチレングリコール
  • 容量(L):
    20
  • 材質2:
    防錆剤
  • 材質3:
    消泡剤

Loading...

 
カタログを表示

56-204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56-204

56-204

122-3064
4972796092872

1個

13,810( 15,191円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車エンジンの冷却エキです。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。
・厳選したボウセイ剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。
・ボウセイ剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)
・希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
【用途】
・エンジン冷却エキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリロングライフクーラントの型番56-204のページです。
型番56-204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリロングライフクーラント

ポリロングライフクーラント

    ロングライフクーラント 赤/緑

    ロングライフクーラント 赤/緑

      LLC・不凍液

      LLC・不凍液

        研究用精製水 20L

        研究用精製水 20L

          ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

          ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

            純水(精製水) W-20

            純水(精製水) W-20

              蒸留水

              蒸留水

                スーパーグレードクーラント

                スーパーグレードクーラント

                  バスケット(フタ付ステンレス製)

                  バスケット(フタ付ステンレス製)

                    部品洗浄ざる(ステンレス製)

                    部品洗浄ざる(ステンレス製)

                      メーカー 古河薬品工業 古河薬品工業 古河薬品工業 アズワン アズワン ケニス ケニス 古河薬品工業 エスコ エスコ
                      通常価格 13,810円 1,453円 2,904円 4,351円 2,699円 5,000円 6,608円 1,446円 16,500円 9,999円
                      通常出荷日 11日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ その他 - - その他 カゴ・バスケット - - - カゴ・バスケット -
                      材質 その他 - - - ステンレス - - - ステンレス -
                      詳細タイプ ポリロングライフクーラント - - - - - - - - -
                      質量(g) 23000.0 - - - - - - - - -
                      材質1 エチレングリコール - - - - - - - - -

                      ポリロングライフクーラントのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      56-203
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード JANコード

                      13,810円

                      ( 15,191円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      122-30584972796092865

                      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました