(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • トラスココード:
    134-2976
  • 材質1:
    容器:LDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

562010

5個

1,170( 1,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。
【商品仕様】
・薬品識別洗浄瓶500mlAcetone
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetoneの型番562010のページです。
型番562010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Ethanol

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Ethanol

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶250ml SodiumHypochlorite

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶250ml SodiumHypochlorite

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

          TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml MethylEthylKetone

          TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml MethylEthylKetone

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Distilled Water

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Distilled Water

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

                    薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                    薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Acetone

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Acetone

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,170円 1,110円 988円 1,110円 1,400円 1,400円 1,143円 1,400円 1,267円 1,400円 1,267円 1,255円 1,040円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量(ml) 500 250 250 250 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 500
                            トラスココード 134-2976 136-6702 134-2938 136-6684 136-6717 134-4641 134-4623 134-2908 134-6265 134-2985 134-6222 134-2958 134-4677
                            材質1 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP

                            TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetoneのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました