(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸和ケミカル ゴムキーパーL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸和ケミカル ゴムキーパーL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
292円
税込単価
321円

【特長】・すべり止に天然ゴムを使用、すべり止効果は抜群です・手袋の内側は綿で吸...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    10
  • JANコード:
    4969286005603
  • トラスココード:
    825-9342
  • 質量(g):
    52
  • 全長(cm):
    24
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    ホワイト
  • リストカラー:
    ブルー
  • 手袋部材質:
    ポリエステル・綿・その他
  • すべり止め部材質:
    塩化ビニール樹脂

Loading...

製品特長・仕様

丸和ケミカル ゴムキーパーL 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

560L

10個

292( 321円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止に天然ゴムを使用、すべり止効果は抜群です
・手袋の内側は綿で吸汗性があり肌に優しいです
【用途】
・運送、運搬作業
【商品仕様】
・長さ(cm):23.0
・長さ(cm):23.0
・10ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286005603
・トラスココード:825-9342
・質量:52g
【材質/仕上】
・手袋:ポリエステル、綿、その他
・すべり止:天然ゴム(ブルー)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸和ケミカル ゴムキーパーLの型番560Lのページです。
型番560Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸和ケミカル ゴムキーパーL

丸和ケミカル ゴムキーパーL

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

          ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

          ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

            天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

            天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

              厚手ゴム背抜き手袋

              厚手ゴム背抜き手袋

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                  天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      ピッタリ背抜き手袋 No.260

                      ピッタリ背抜き手袋 No.260

                        ニトリル背抜き手袋 TNSG

                        ニトリル背抜き手袋 TNSG

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                            メーカー 丸和ケミカル コーコス信岡 コーコス信岡 川西工業 勝星産業 ユニワールド おたふく手袋 トラスコ中山 アズワン 勝星産業 ショーワグローブ トラスコ中山 おたふく手袋
                            通常価格 292円 253円 253円 1,915円 2,757円 427円 370円 210円 136円 504円 313円 239円 277円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 天然ゴム 天然ゴム ポリウレタン - - - すべり止め すべり止め - ポリウレタン ニトリルゴム 天然ゴム
                            仕様 ボツ 背抜き 背抜き 背抜き - - - 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き
                            サイズ L - - L - - - - - - - - -
                            ゲージ 10 - - 15 - - - 13 13 - - - -

                            丸和ケミカル ゴムキーパーLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました