(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ 55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ 55

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,480円
税込価格
7,128円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    53.2
  • 質量(g):
    2410.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

テンバコ 55 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
217-5032
ポリプロピレン(PP)
両短辺T1型-A

1個

6,480( 7,128円 )

8日目

グレー
217-8128
ポリプロピレン(PP)
型番1-A.1-B

1個

6,480( 7,128円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ 55

テンバコ 55

    テンバコ 60

    テンバコ 60

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

        サンボックス #20C

        サンボックス #20C

          サンボックス #48 緑

          サンボックス #48 緑

            サンボックス #22A

            サンボックス #22A

              サンボックス #14-2B

              サンボックス #14-2B

                DICプラスチック PC型コンテナ

                DICプラスチック PC型コンテナ

                  NS型コンテナ

                  NS型コンテナ

                    サンボックス #36-2J 青

                    サンボックス #36-2J 青

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        サンボックス #13-3 緑

                        サンボックス #13-3 緑

                          サンボックス #60ー3

                          サンボックス #60ー3

                            メーカー 三甲 三甲 ケニス 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック トラスコ中山 三甲 ヒシ 三甲 三甲
                            通常価格 6,480円 7,002円 3,711円 3,630円 7,050円 6,350円 3,043円 5,297円 805円 5,980円 12,015円 3,222円 9,012円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   7日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 53.2 59.9 - 21.4 47.2 39.9 14.3 - 10 34.9 88.5 13.7 60.6
                            質量(g) 2410.000 3260 - 1350 2450 2140 960.000 - - 2620.000 - 1250 3460

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました