(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーキィーマジックNo.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポーキィーマジックNo.2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,048円
税込単価
2,253円

【特長】・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。【用...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    3L
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904663557269
  • トラスココード:
    820-6462
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    豚表皮
  • 手のひら周り(cm):
    22.2
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    9.5
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

ポーキィーマジックNo.2 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55726

1個

2,048( 2,253円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポーキィーマジックNo.2の型番55726のページです。
型番55726に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーキィーマジックNo.2

ポーキィーマジックNo.2

    牛本革手袋 トレーラーマジック

    牛本革手袋 トレーラーマジック

      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

        プロワーク プロカワテ

        プロワーク プロカワテ

          プロワーク プロクレスト 910

          プロワーク プロクレスト 910

            プロワーク プロクレスト 950

            プロワーク プロクレスト 950

              ポーキィー

              ポーキィー

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                  豚クレスト(内綿付)

                  豚クレスト(内綿付)

                    牛本革手袋 トレーラー

                    牛本革手袋 トレーラー

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ユニワールド ホーケン ホーケン 富士グローブ ホーケン
                            通常価格 2,048円 2,565円 1,597円 1,273円 2,123円 2,295円 1,587円 2,656円 1,057円 2,520円 3,172円 2,596円 1,388円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            サイズ 3L - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト グリーン ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト
                            JANコード 4904663557269 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-6462 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80.000 - 80.000 - - - 80.000 - - - - - 72.000

                            ポーキィーマジックNo.2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました