(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 40BーB

オリコン 40BーB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,455円
税込単価
9,301円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    42.9
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺78型
  • 質量(g):
    2270.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    66

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

557150YE00-Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

557150YE00-Y

イエロー
216-2138

1個

8,455( 9,301円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

557150YE00-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 40BーBの型番557150YE00-Yのページです。
型番557150YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 40BーB

オリコン 40BーB

    オリコン 40B(2)

    オリコン 40B(2)

      オリコン 135B/フタ

      オリコン 135B/フタ

        オリコン 38B

        オリコン 38B

          オリコン 50BーM

          オリコン 50BーM

            オリコン 463B

            オリコン 463B

              オリコン 50B

              オリコン 50B

                オリコン 51BーB

                オリコン 51BーB

                  オリコン 28B

                  オリコン 28B

                    オリコン 30BーB

                    オリコン 30BーB

                      オリコン 95B

                      オリコン 95B

                        オリコン 20B

                        オリコン 20B

                          オリコン 40A

                          オリコン 40A

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,455円 10,188円 4,140円 7,640円 8,115円 13,673円 8,663円 10,400円 6,201円 7,470円 12,488円 4,605円 7,622円
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 42.9 41.4 - 35.3 - 80 - 51.5 27.4 31.7 96 20.8 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 701- 401-500 501-600 601-700 501-600 501-600 401-500 501-600 601-700 301-400 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 451-500 301-350 351-400 501- 351-400 351-400 301-350 351-400 401-450 301-350 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 - 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 201-300 201-300 401-500 201-300 201-300
                            適用カード差し(別売) 両短辺78型 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 4辺19、103型のみ(19-3、98型は取付け不可) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺78型 両短辺21型 - 両短辺22型-A

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            557150BL00-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            8,455円

                            ( 9,301円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー216-3671

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました