(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 30BーB

オリコン 30BーB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,470円
税込単価
8,217円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    31.7
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺78型
  • 質量(g):
    1980.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

557100YE00-Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

557100YE00-Y

イエロー
216-2068

1個

7,470( 8,217円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

557100YE00-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 30BーBの型番557100YE00-Yのページです。
型番557100YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 30BーB

オリコン 30BーB

    オリコン 30BーS(2)

    オリコン 30BーS(2)

      オリコン 30BーS

      オリコン 30BーS

        オリコン 40BーB

        オリコン 40BーB

          オリコン 463B

          オリコン 463B

            オリコン 135B/フタ

            オリコン 135B/フタ

              オリコン 38B

              オリコン 38B

                オリコン 95B

                オリコン 95B

                  オリコン 40B(2)

                  オリコン 40B(2)

                    オリコン 28B

                    オリコン 28B

                      オリコン 95BーS(2)

                      オリコン 95BーS(2)

                        オリコン 95BーS

                        オリコン 95BーS

                          オリコン 95B(2)

                          オリコン 95B(2)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,470円 6,950円 6,950円 8,455円 13,673円 4,140円 7,640円 12,488円 10,188円 6,201円 11,062円 11,062円 12,488円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   2日目~   8日目   8日目  
                            容量(L) 31.7 31.9 31.9 42.9 80 - 35.3 96 41.4 27.4 - - 96
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 601-700 701- 401-500 601-700 501-600 401-500 601-700 601-700 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 501- 451-500 301-350 401-450 351-400 301-350 401-450 401-450 401-450
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 201-300 201-300 201-300 - 301-400 401-500 201-300 201-300 401-500 401-500 401-500
                            適用カード差し(別売) 両短辺78型 両短辺21、55型 両短辺21、55型 両短辺78型 4辺19、103型のみ(19-3、98型は取付け不可) - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            557100BL00-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            7,470円

                            ( 8,217円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー216-5284

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました