(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
303円
税込価格
333円

【特長】・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした18ゲージ編手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • ゲージ数:
    18
  • 色:
    ブルー

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406155720
25.000
819-0461
17.4
22
7.8

10個

303( 333円 )

1日目

M
4518406155713
22.000
819-0460
16.4
21.0
7.4

10個

303( 333円 )

1日目

S
4518406155706
21.000
819-0459
15.2
20.0
6.8

10個

303( 333円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした18ゲージ編手袋です。
・素手感覚に近い背抜き手袋です。
【用途】
・運送、荷役、自動車整備や部品の組み立て作業、建築、土木、農業、園芸、造園作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

        アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

        アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

          ケミソフトストレッチ 3双組

          ケミソフトストレッチ 3双組

            ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

            ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                  作業用手袋アクティブアーマー

                  作業用手袋アクティブアーマー

                    天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                    天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                      TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                      TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                            メーカー ユニワールド トラスコ中山 アンセル アンセル アトム(安全・保護用品) 勝星産業 ショーワグローブ 勝星産業 アンセル ユニワールド トラスコ中山 ユニワールド ミスミ
                            通常価格 303円 194円 162円 410円 1,002円 376円 2,403円 504円 352円 257円 378円 230円 3,297円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:ニトリルゴム -
                            材質1 繊維部:ナイロン - - - - - - - - 繊維部:ポリエステル - 繊維部:ポリエステル -
                            ゲージ数 18 - - - - - - - - - - 13 -
                            ブルー - - - - - - - - - - ブラック -

                            ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            農作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/04
                            野菜の芽かき作業に使用しました。素手感覚でできるのでいいです。
                            他の手袋で普段はMサイズを使用していますが、この手袋は少々きつく感じます。
                            手の甲の背抜きの部分は、思ったより薄かったです、少し厚めのストッキングのようです、通気性はいいです。
                            今度はLを購入ししてみようかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/04
                            野菜の芽かき作業に使用しました。素手感覚でできるのでいいです。
                            他の手袋で普段はMサイズを使用していますが、この手袋は少々きつく感じます。
                            手の甲の背抜きの部分は、思ったより薄かったです、少し厚めのストッキングのようです、通気性はいいです。
                            今度はLを購入ししてみようかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました