(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋460mm 胴太型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:555-S
高圧ゴム手袋460mm 胴太型 コウアツゴムテブクロ460MM ドウブトガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,894円 16,104円
税込単価
19,683円 17,714円

【特長】・絶縁性、作業性に優れています。・絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 全長(cm):
    46
  • 色:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

 
商品情報を表示

555-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
規格詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

555-S

S
4562395860875
820-2435
540.000
24
7.9
-
-
10

1個

17,894円

16,104

( 17,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、作業性に優れています。
・絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入れ、保護具同士を重ねることで高い安全性を確保できます。
【用途】
・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋460mm 胴太型の型番555-Sのページです。
型番555-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋460mm 胴太型

高圧ゴム手袋460mm 胴太型

    高圧ゴム手袋410mm 胴太型

    高圧ゴム手袋410mm 胴太型

      電気用ゴム手袋 普通型

      電気用ゴム手袋 普通型

        低圧絶縁ズボン

        低圧絶縁ズボン

          絶縁衣 改良型

          絶縁衣 改良型

            低圧ゴム手袋

            低圧ゴム手袋

              電気用ゴム手袋 NU型

              電気用ゴム手袋 NU型

                EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

                EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

                  高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                  高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                    絶縁ゴム長靴(えぐり)

                    絶縁ゴム長靴(えぐり)

                      電気用ゴム長靴

                      電気用ゴム長靴

                        低圧ゴム長靴

                        低圧ゴム長靴

                          低圧絶縁衣(直流750V以下)

                          低圧絶縁衣(直流750V以下)

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 17,710円 15,323円 20,283円 21,422円 27,795円 3,867円 22,168円 48,266円 16,580円 17,565円 14,876円 10,354円 19,397円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   2日目~   1日目~   7日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し - JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 その他規格 規格無し - 規格無し
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 7000 直流750/交流300 7000 600V以下 7000 7000 3500V以下 7000 7000 直流750/交流300 直流750/交流300
                            材質1 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム ビニールレザークロス EVA 天然ゴム 天然ゴム EVA 天然ゴム - - 天然ゴム -
                            厚さ(mm) 1.6 1.6 1.6 - 1.3 - 1.6 1.3 - - - - -

                            高圧ゴム手袋460mm 胴太型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            555-L
                            555-LL
                            555-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) タイプ 規格詳細

                            21,464円

                            ( 23,610円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L4562395860899820-2432580.000278--

                            17,710円

                            ( 19,481円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4562395860905820-2433600288.6胴太型JIS T8112適合

                            17,894円

                            ( 19,683円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M4562395860882820-2434560.000277.9胴太型JIS T8112適合

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました