(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:554060BL00-B
オリコン 95BーS(2) オリコン 95BーS(2)

オリコン 95BーS(2) 554060BL00-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,062円
税込単価
12,168円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    401-500
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

554060BL00-B 解除

Loading...

554060BL00-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
材質1
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

554060BL00-B

-
-
216-8396
4200.000
ポリプロピレン(PP)
83

1個

11,062( 12,168円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

554060BL00-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 95BーS(2)の型番554060BL00-Bのページです。
型番554060BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 95BーS(2)

オリコン 95BーS(2)

    オリコン 95BーS

    オリコン 95BーS

      オリコン 20B

      オリコン 20B

        オリコン P14BーD

        オリコン P14BーD

          オリコン 51BーB

          オリコン 51BーB

            オリコン 135B/フタ

            オリコン 135B/フタ

              オリコン 75BーC

              オリコン 75BーC

                オリコン P55BーS

                オリコン P55BーS

                  オリコン 30BーS(2)

                  オリコン 30BーS(2)

                    オリコン 30BーS

                    オリコン 30BーS

                      オリコン 50BーK

                      オリコン 50BーK

                        オリコン 40BーB

                        オリコン 40BーB

                          オリコン 28B

                          オリコン 28B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,062円 11,062円 4,605円 5,580円 10,400円 4,140円 10,567円 9,908円 6,950円 6,950円 8,745円 8,455円 6,201円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 301-400 301-400 501-600 701- 601-700 601-700 501-600 501-600 501-600 501-600 401-500
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 301-350 251-300 351-400 451-500 401-450 401-450 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350
                            外形高さ範囲(mm) 401-500 401-500 201-300 101-200 301-400 - 301-400 201-300 201-300 201-300 301-400 201-300 201-300
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 - - 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21、55型 両短辺21、55型 両短辺21型 両短辺78型 両短辺21型

                            オリコン 95BーS(2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK554090
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 折りたたみ高さ(mm)

                            17,940円

                            ( 19,734円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ブラック96216-36124700.0導電性ポリプロピレン(PP)78

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました