(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

呉英 マジックダイヤディスク #60

呉英 マジックダイヤディスク #60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,897円
税込単価
13,087円

【特長】・電着ボンドで研削性に優れています。【用途】・タイル、陶器、ガラス、セ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    20
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4957468005541
  • トラスココード:
    852-4847
  • 重量(g):
    118

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

554

1個

11,897( 13,087円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着ボンドで研削性に優れています。
【用途】
・タイル、陶器、ガラス、セラミックス、超硬等の面取り加工
【商品仕様】
・外径(mm):100
・外径×幅×穴径(mm):100×20×20
・粒度#60
・JANコード:4957468005541
・トラスココード:852-4847
・質量:118g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

554で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

呉英 マジックダイヤディスク #60の型番554のページです。
型番554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

呉英 マジックダイヤディスク #60

呉英 マジックダイヤディスク #60

    ドラドDスタミナ DC100W

    ドラドDスタミナ DC100W

      ダイヤモンドカッターウエーブ

      ダイヤモンドカッターウエーブ

        アイウッド ネットディスク 100mm

        アイウッド ネットディスク 100mm

          タイル2000うす刃

          タイル2000うす刃

            タイルプロDX

            タイルプロDX

              ユニバーサルタイル

              ユニバーサルタイル

                スモールカッター (タイルの切断)

                スモールカッター (タイルの切断)

                  ドライセーパー(建材用)

                  ドライセーパー(建材用)

                    ドライセーパー(石材用)

                    ドライセーパー(石材用)

                      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

                      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

                        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 緑

                        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 緑

                          ダイヤモンドカッタータイル専用

                          ダイヤモンドカッタータイル専用

                            メーカー 呉英製作所 柳瀬 アイウッド アイウッド ツボ万 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 アイウッド
                            通常価格 11,897円 3,080円 2,226円 6,666円 6,800円 9,082円 6,125円 6,030円 9,516円 17,148円 14,574円 13,594円 3,690円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   6日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            主要切断材質 タイル コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル タイル タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト - タイル
                            外径(mm) 100 107 105 100 - - 105 - 100 100 100 100 105
                            刃厚(mm) 20 1.8 2.2 - 1.1 1 1.2 1.4 6 6 3.5 3.5 1
                            内径(mm) 20 20 20 - - - 20 - 10 10 10 10 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            呉英 マジックダイヤディスク #60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました