(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5530-L
天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー テンネンゴムセヌキテブクロジェイフレックス ラバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
257円
税込単価
283円

【特長】・柔らかく手のひらにフィットする天然ゴム背抜き手袋です。・運搬作業に最...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル

Loading...

 
カタログを表示

5530-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5530-L

L
4518406155324
61.000
819-0435
1.62
19.5
ブラック
24
8.0

10個

257( 283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく手のひらにフィットする天然ゴム背抜き手袋です。
・運搬作業に最適です。
【用途】
・運送、荷役、自動車整備や部品の組み立て作業、建築、土木、農業、園芸、造園作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー の型番5530-Lのページです。
型番5530-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

            ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                  ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                  ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                    ピッタリ背抜き手袋 No.260

                    ピッタリ背抜き手袋 No.260

                      厚手ゴム背抜き手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                        ビニボン

                        ビニボン

                          ガッツ 運搬用手袋

                          ガッツ 運搬用手袋

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ダンロップ ユニワールド 勝星産業 ユニワールド ユニワールド ショーワグローブ おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 257円 170円 170円 230円 1,037円 156円 504円 303円 1,282円 313円 370円 340円 727円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - 繊維部:ナイロン 繊維部:ポリエステル - - - -

                            天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5530-LL
                            5530-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            257円

                            ( 283円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            LL451840615533165819-04361.6520.5ブラック258.4

                            257円

                            ( 283円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M451840615531755.000819-04341.5918ブラック237.6

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました