(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 135B/フタ

オリコン 135B/フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,140円 ~ 22,919円
税込価格
4,554円 ~ 25,211円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口範囲(mm):
    701-
  • 外形奥行範囲(mm):
    451-500
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
その他
外形高さ範囲(mm)
詳細タイプ
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
適合フタ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折りたたみコンテナ
131
-
401-500
コンテナ
両短辺21型
-
216-3689
5050.000
100
-
持ち手あり
1個

1個

18,897( 20,787円 )

8日目

折りたたみコンテナ
131
-
401-500
コンテナ
両短辺21型
4983049451308
216-5266
5050.000
100
SKO-135B-F-BL
持ち手なし
1個

1個

22,919( 25,211円 )

8日目

その他
-
オプション
1-100
フタ
-
-
216-8371
1120.000
-
-
フタ
1枚

1個

4,140( 4,554円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 135B/フタ

オリコン 135B/フタ

    オリコン 95BーS(2)

    オリコン 95BーS(2)

      オリコン 95BーS

      オリコン 95BーS

        オリコン 20B

        オリコン 20B

          オリコン P55BーS

          オリコン P55BーS

            オリコン 75BーC

            オリコン 75BーC

              オリコン H88B 青

              オリコン H88B 青

                オリコン P58B

                オリコン P58B

                  オリコン 28B

                  オリコン 28B

                    オリコン 40B(2)

                    オリコン 40B(2)

                      オリコン 50BーK

                      オリコン 50BーK

                        オリコン P64B 青

                        オリコン P64B 青

                          オリコン 50BーM

                          オリコン 50BーM

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,140円 11,062円 11,062円 4,605円 9,908円 10,567円 15,905円 11,038円 6,201円 10,188円 8,745円 9,027円 8,115円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   6日目~  
                            ブルー - - ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー -
                            外形間口範囲(mm) 701- 601-700 601-700 301-400 601-700 601-700 601-700 501-600 401-500 501-600 501-600 601-700 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 451-500 401-450 401-450 301-350 401-450 401-450 401-450 351-400 301-350 351-400 351-400 351-400 351-400
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            オリコン 135B/フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました