(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:552600BL00-B
オリコン 75BーC オリコン 75BーC

オリコン 75BーC 552600BL00-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,567円
税込単価
11,624円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 質量(g):
    3420.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

552600BL00-B 解除

Loading...

552600BL00-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

552600BL00-B

ブルー
76.9
216-6850
78

1個

10,567( 11,624円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

552600BL00-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 75BーCの型番552600BL00-Bのページです。
型番552600BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 75BーC

オリコン 75BーC

    オリコン P58B

    オリコン P58B

      オリコン 51BーB

      オリコン 51BーB

        オリコン P55BーS

        オリコン P55BーS

          オリコン P44B

          オリコン P44B

            オリコン EP27B

            オリコン EP27B

              オリコン 30BーS(2)

              オリコン 30BーS(2)

                オリコン 30BーS

                オリコン 30BーS

                  オリコン 40B(2)

                  オリコン 40B(2)

                    オリコン 20B

                    オリコン 20B

                      オリコン 95BーS(2)

                      オリコン 95BーS(2)

                        オリコン 95BーS

                        オリコン 95BーS

                          オリコン 135B/フタ

                          オリコン 135B/フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,567円 11,038円 10,400円 9,908円 8,980円 4,190円 6,950円 6,950円 10,188円 4,605円 11,062円 11,062円 4,140円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   2日目~   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 601-700 501-600 501-600 601-700 501-600 401-500 501-600 501-600 501-600 301-400 601-700 601-700 701-
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350 401-450 401-450 451-500
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 101-200 201-300 201-300 201-300 201-300 401-500 401-500 -
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺21、55型 両短辺21、55型 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 -
                            質量(g) 3420.000 2860 2570 3195.000 2210.000 1170 1995.000 1995.000 - 1270 - 4200.000 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-75B-C-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード 折りたたみ高さ(mm)

                            11,021円

                            ( 12,123円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー76.9216-519978

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました