(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:552500YE00-Y
オリコン 95B(2) オリコン 95B(2)

オリコン 95B(2) 552500YE00-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,488円
税込単価
13,737円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    96
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    401-500
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 質量(g):
    3420.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    78

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

552500YE00-Y 解除

Loading...

552500YE00-Y の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

552500YE00-Y

イエロー
216-3687

1個

12,488( 13,737円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

552500YE00-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 95B(2)の型番552500YE00-Yのページです。
型番552500YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 95B(2)

オリコン 95B(2)

    オリコン 95B

    オリコン 95B

      オリコン 50BーM

      オリコン 50BーM

        オリコン 28B

        オリコン 28B

          オリコン 50BーK

          オリコン 50BーK

            オリコン 38B

            オリコン 38B

              オリコン P44B

              オリコン P44B

                オリコン H88B 青

                オリコン H88B 青

                  オリコン120B

                  オリコン120B

                    オリコン 75BーC

                    オリコン 75BーC

                      オリコン P27B

                      オリコン P27B

                        オリコン EP44B 青

                        オリコン EP44B 青

                          オリコン 135B/フタ

                          オリコン 135B/フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,488円 12,488円 8,115円 6,201円 8,745円 7,640円 8,980円 15,905円 22,376円 10,567円 6,385円 7,552円 4,140円
                            通常出荷日 8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 96 96 - 27.4 51.8 35.3 45.7 87.6 123 - 27 44 -
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 501-600 401-500 501-600 401-500 501-600 601-700 601-700 601-700 301-400 501-600 701-
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 351-400 301-350 351-400 301-350 351-400 401-450 451-500 401-450 251-300 351-400 451-500
                            外形高さ範囲(mm) 401-500 401-500 301-400 201-300 301-400 301-400 201-300 301-400 401-500 301-400 301-400 201-300 -
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺42型 両短辺21型 両短辺21型 - -

                            オリコン 95B(2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            552500BL00-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            12,488円

                            ( 13,737円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー216-3723

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました