(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:552400BL00-B
オリコン 50BーM オリコン 50BーM

オリコン 50BーM 552400BL00-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,115円
税込単価
8,927円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

552400BL00-B 解除

Loading...

552400BL00-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

552400BL00-B

ブルー
50.9
216-5231
2360.000
ポリプロピレン(PP)

1個

8,115( 8,927円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

552400BL00-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 50BーMの型番552400BL00-Bのページです。
型番552400BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 50BーM

オリコン 50BーM

    オリコン H88B 青

    オリコン H88B 青

      オリコン 95B(2)

      オリコン 95B(2)

        オリコン 95B

        オリコン 95B

          オリコン 50BーK

          オリコン 50BーK

            オリコン P27B

            オリコン P27B

              オリコン L51B

              オリコン L51B

                オリコン 40B(2)

                オリコン 40B(2)

                  オリコン 28B

                  オリコン 28B

                    オリコン P44B

                    オリコン P44B

                      オリコン120B

                      オリコン120B

                        オリコン 38B

                        オリコン 38B

                          オリコン 50AーQ

                          オリコン 50AーQ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,115円 15,905円 12,488円 12,488円 8,745円 6,385円 8,663円 10,188円 6,201円 8,980円 22,376円 7,640円 8,590円
                            通常出荷日 6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 601-700 601-700 501-600 301-400 501-600 501-600 401-500 501-600 601-700 401-500 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 401-450 401-450 401-450 351-400 251-300 351-400 351-400 301-350 351-400 451-500 301-350 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 401-500 401-500 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 201-300 401-500 301-400 301-400
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型、両長辺144型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺42型 両短辺21型 両短辺21型
                            折りたたみ高さ(mm) 77 79 78 78 85 88 86 77 85 62 99 85 80

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            552380BK00-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード 質量(g) 材質1

                            14,094円

                            ( 15,503円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブラック-216-52692770導電性ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました