(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:551192
Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト タテヨコケンヨウクリアコートミズキリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円

【特長】・コップ立て、皿立て付き ・錆びにくい、クリアコート加工 ・自在に動く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    縦横兼用クリアコート水切り
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング) ・PP ・シリコーンゴム・塩化ビニル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

551192 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

551192

302(幅)×390(奥行)×128(高さ)
-
4974908551192
128-0499
925

1個

2,586( 2,845円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コップ立て、皿立て付き
・錆びにくい、クリアコート加工
・自在に動く、可動式排水溝付き
・止水・排水が切り替え出来るシリコーン栓付き
【用途】
・食器用水切り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイトの型番551192のページです。
型番551192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト

Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト

    水切りワゴン(水受けバット付)

    水切りワゴン(水受けバット付)

      メーカー アスベル アズワン
      通常価格 2,248円 35,574円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      商品タイプ その他 -
      材質 スチール -
      詳細タイプ 縦横兼用クリアコート水切り -
      ホワイト -
      材質詳細 鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング) ・PP ・シリコーンゴム・塩化ビニル樹脂 -

      Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイトのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      551291
      551390
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      仕様 JANコード トラスココード 質量
      (g)

      2,248円

      ( 2,473円 )
      1個 あり

      5日目

      230(幅)×390(奥行)×128(高さ)スリム4974908551291128-0496783

      2,248円

      ( 2,473円 )
      1個 あり

      5日目

      260(幅)×338(奥行)×128(高さ)コンパクト4974908551390125-9965752

      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました