(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,075円
税込単価
1,183円

【特長】・シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。・タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自転車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

551269

2個

1,075( 1,183円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。
・タレにくく、きれいに仕上がります。
【用途】
・屋内外の鉄製品、木製品などに。
【商品仕様】
・色:黄
・容量(L):0.3
・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)
・塗布面積0.6~1.2[[M2]]
・JANコード:4970925551269
・トラスココード:824-8825
・質量:360g

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自転車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色の型番551269のページです。
型番551269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ライトブラウン

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ライトブラウン

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ゴールド

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ゴールド

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ブラウン

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ブラウン

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

                          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,075円 899円 824円 890円 890円 880円 1,124円 880円 809円 989円 800円 899円 870円
                            通常出荷日 2日目   2日目   9日目   9日目   9日目   4日目   2日目   4日目   9日目   1日目   3日目   1日目   8日目  

                            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました