(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋410mm 胴太型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:550M
高圧ゴム手袋410mm 胴太型 タイデンホゴグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,099円
税込単価
24,309円

【特長】・絶縁性、作業性に優れています。・絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 全長(cm):
    41
  • 色:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

 
商品情報を表示

550M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
規格詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550M

M
4562395860257
835-9812
510.000
27
7.9
胴太型
JIS T8112適合
10

1個

22,099( 24,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、作業性に優れています。
・絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入れ、保護具同士を重ねることで高い安全性を確保できます。
【用途】
・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 定期自主検査が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋410mm 胴太型の型番550Mのページです。
型番550Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋410mm 胴太型

高圧ゴム手袋410mm 胴太型

    高圧ゴム手袋460mm 胴太型

    高圧ゴム手袋460mm 胴太型

      高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

      高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

        電気用ゴム手袋 普通型

        電気用ゴム手袋 普通型

          低圧ウレタン手袋二層式

          低圧ウレタン手袋二層式

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

              低圧ゴム手袋用保護カバー

              低圧ゴム手袋用保護カバー

                低圧ゴム手袋 750V以下用

                低圧ゴム手袋 750V以下用

                  高圧ゴム手袋用保護カバー

                  高圧ゴム手袋用保護カバー

                    絶縁ゴム長靴

                    絶縁ゴム長靴

                      高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                      高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                        低圧用ゴム手袋ネオフィット

                        低圧用ゴム手袋ネオフィット

                          絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

                          絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 東京硝子器械
                            通常価格 15,323円 17,710円 16,580円 20,283円 8,700円 3,606円 2,320円 3,867円 4,980円 19,246円 5,373円 3,287円 4,771円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁用品 関連部品 - 絶縁グローブ
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し - -
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 3500V以下 7000 - 直流750V以下または交流300V以下 - 直流750V以下または交流300V以下 - 7000 - - -
                            材質1 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム ウレタンゴム 天然ゴム ポリウレタン 天然ゴム ポリウレタン合皮 - ポリウレタン合皮 - -
                            厚さ(mm) 1.6 1.6 - 1.6 1.0 - - - - - 0.8 - -

                            高圧ゴム手袋410mm 胴太型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            550L
                            550LL
                            550S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) タイプ 規格詳細

                            22,099円

                            ( 24,309円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L4562395860264835-9813480.000278--

                            15,323円

                            ( 16,855円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4562395860271835-9814500288.6胴太型JIS T8112適合

                            16,646円

                            ( 18,311円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10S4562395860240835-9811490.000247.9--

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました