(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:550810YE00-Y
オリコン 50B オリコン 50B

オリコン 50B 550810YE00-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,745円
税込単価
9,620円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です・限られたスペ...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

550810YE00-Y 解除

Loading...

550810YE00-Y の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550810YE00-Y

イエロー
-
4983049455030
216-3685
2400
-
-

1個

8,745( 9,620円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

550810YE00-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 50Bの型番550810YE00-Yのページです。
型番550810YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 50B

オリコン 50B

    オリコン 50B(3)

    オリコン 50B(3)

      オリコン 50B(2)

      オリコン 50B(2)

        オリコン P58B

        オリコン P58B

          オリコン P44B

          オリコン P44B

            オリコン EP28AーB 青

            オリコン EP28AーB 青

              オリコン P75B-B 青

              オリコン P75B-B 青

                オリコン 75BーC

                オリコン 75BーC

                  オリコン 50BーM

                  オリコン 50BーM

                    オリコン 40A

                    オリコン 40A

                      オリコン 55B(2)

                      オリコン 55B(2)

                        オリコン 40B(2)

                        オリコン 40B(2)

                          オリコン120B

                          オリコン120B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,663円 8,745円 8,745円 11,038円 8,980円 4,076円 10,956円 10,567円 8,115円 7,622円 13,480円 10,188円 22,376円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   6日目   6日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 601-700 601-700 501-600 501-600 601-700 501-600 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350 401-450 401-450 351-400 351-400 401-450 351-400 451-500
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 301-400 201-300 101-200 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 201-300 401-500
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺(一体式) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺22型-A 両短辺21型、両長辺43、60型 両短辺21型 両短辺42型
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            550810BL00-B
                            SK-50B-2-H
                            SKO-50B-TMYE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)高さ

                            8,745円

                            ( 9,620円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー--216-36582400--

                            9,860円

                            ( 10,846円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2色51.14983049450509216-83702520.000-透明ブルー

                            8,663円

                            ( 9,529円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2色51.1-216-37022520.000322透明イエロー

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました