(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 50AーQ

オリコン 50AーQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,590円
税込単価
9,449円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    52.4
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    216-8376
  • 質量(g):
    2230
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    80

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

550650BL00-B 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ブルー容量(L)52.4
外形間口範囲(mm)501-600外形奥行範囲(mm)351-400
外形高さ範囲(mm)301-400適用カード差し(別売)両短辺21型
トラスココード216-8376質量(g)2230
材質1ポリプロピレン(PP)折りたたみ高さ(mm)80

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550650BL00-B

1個

8,590( 9,449円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 50AーQの型番550650BL00-Bのページです。
型番550650BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 50AーQ

オリコン 50AーQ

    オリコン 50A

    オリコン 50A

      オリコン 50B

      オリコン 50B

        オリコン 50BーM

        オリコン 50BーM

          オリコン 50BーK

          オリコン 50BーK

            オリコン 50B(2)

            オリコン 50B(2)

              オリコン 38B

              オリコン 38B

                オリコン 40BーB

                オリコン 40BーB

                  オリコン 40A

                  オリコン 40A

                    オリコン 135B/フタ

                    オリコン 135B/フタ

                      オリコン 50B(3)

                      オリコン 50B(3)

                        オリコン 95B

                        オリコン 95B

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 8,590円 8,590円 8,663円 8,115円 8,745円 8,745円 7,640円 8,455円 7,622円 4,140円 8,745円 12,488円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          ブルー イエロー - - ブルー ブルー ブルー - - ブルー - -
                          容量(L) 52.4 52.4 - - 51.8 51.1 35.3 42.9 - - 51.1 96
                          外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 401-500 501-600 501-600 701- 501-600 601-700
                          外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350 351-400 351-400 451-500 351-400 401-450
                          外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 - 301-400 401-500

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト