(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:550460BK00-BK
オリコン 75B オリコン 75B

オリコン 75B 550460BK00-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,197円
税込単価
22,217円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

550460BK00-BK 解除

Loading...

550460BK00-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
適用カード差し(別売)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550460BK00-BK

ブラック
76.9
両長辺43、60型、両短辺21型
216-6799
3920.0
導電性ポリプロピレン(PP)

1個

20,197( 22,217円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

550460BK00-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 75Bの型番550460BK00-BKのページです。
型番550460BK00-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 75B

オリコン 75B

    オリコン P44B

    オリコン P44B

      オリコン P75B-B 青

      オリコン P75B-B 青

        オリコン P75A(3) 青

        オリコン P75A(3) 青

          オリコン 50BーM

          オリコン 50BーM

            オリコン 40B(2)

            オリコン 40B(2)

              オリコン H88B 青

              オリコン H88B 青

                オリコン 50AーQ

                オリコン 50AーQ

                  オリコン EP44B 青

                  オリコン EP44B 青

                    オリコン 95B(2)

                    オリコン 95B(2)

                      オリコン 95B

                      オリコン 95B

                        オリコン 40A

                        オリコン 40A

                          オリコン P31Bー2

                          オリコン P31Bー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 9,906円 8,980円 10,956円 9,713円 8,115円 10,188円 15,905円 8,590円 7,552円 12,488円 12,488円 7,622円 9,600円
                            通常出荷日 6日目~   8日目   8日目   8日目   6日目~   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 601-700 501-600 601-700 601-700 501-600 501-600 601-700 501-600 501-600 601-700 601-700 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 351-400 401-450 1-250 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400 401-450 401-450 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 201-300 401-500 401-500 201-300 101-200
                            折りたたみ高さ(mm) 77 62 77 77 77 77 79 80 61 78 78 80 66

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-75B-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            適用カード差し(別売) トラスココード 質量(g) 材質1

                            9,906円

                            ( 10,897円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー76両短辺21型、両長辺43、60型216-68063370.000ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました