(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,067円
税込単価
3,374円

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・一般作業・機械のメンテナンス作業【...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • JANコード:
    4906554702154
  • トラスココード:
    854-5613
  • 質量(g):
    271

型番

5500-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5500-3L

1個

3,067( 3,374円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・一般作業
・機械のメンテナンス作業
【商品仕様】
・身長(cm):175-185
・胸囲(cm):102-110
・ウエスト(cm):94-104
・表面撥水加工
・フード収納式
・ポケット付
・JANコード:4906554702154
・トラスココード:854-5613
・質量:271g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズの型番5500-3Lのページです。
型番5500-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

    川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

    川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

        ビニールシングルスーツ

        ビニールシングルスーツ

          ディアプレックス ベーシックジャケット

          ディアプレックス ベーシックジャケット

            3291 レインツナギ

            3291 レインツナギ

              ビニールクリア合羽

              ビニールクリア合羽

                レインスーツ"AP300レインリード"

                レインスーツ"AP300レインリード"

                  糸入パンツ

                  糸入パンツ

                    全天候型ベーシックジャケット 56314

                    全天候型ベーシックジャケット 56314

                      レイングルーブ ブルー

                      レイングルーブ ブルー

                        メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 アイトス カジメイク 川西工業 前垣 川西工業 アイトス トオケミ
                        通常価格 3,067円 3,104円 3,380円 1,123円 14,833円 4,851円 1,066円 3,864円 1,338円 13,609円 3,657円
                        通常出荷日 7日目   7日目   2日目   2日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目~   6日目  
                        商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ - - - - - - - -
                        ネイビー ネイビー ネイビー - - - - - - - -
                        材質1 ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% - - - - - - - -
                        JANコード 4906554702154 4906554702130 4906554702147 - - - - - - - -
                        トラスココード 854-5613 854-5614 854-5615 - - - - - - - -

                        川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業服カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました