(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:548-LL
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL ニトリルゴムテブクロ タイユニトリルタフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
751円
税込単価
826円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 色:
    ライトパープル
  • 厚み(mm):
    約1.5
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:綿メリヤス
  • すべり止め:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

548-LL 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

548-LLの仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプすべり止め
サイズLLライトパープル
厚み(mm)約1.5JANコード4907026054870
トラスココード829-0820手のひら周り(cm)24
全長(cm)26中指長さ(cm)8.9
質量(g)89.000材質1表:ニトリルゴム
材質2裏:綿メリヤスすべり止めあり
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

548-LL

LL
4907026054870
829-0820
24
26
8.9
89.000
10

5個

751( 826円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・独自のすべり止め加工でグリップ性に優れています。
・耐久性を重視した独自の湾曲形成で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
【用途】
・機械工作、漁業、土木建築、油を使う作業。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LLの型番548-LLのページです。
型番548-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

      No.603ニトリルソフト手袋

      No.603ニトリルソフト手袋

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

          メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) エステー UVEX
          通常価格 751円 848円 548円 2,112円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
          使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
          商品タイプ すべり止め - ニトリルゴム すべり止め
          ライトパープル ライトパープル - -
          厚み(mm) 約1.5 - - -
          材質1 表:ニトリルゴム - - -

          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LLのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          548-3L
          548-L
          548-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          751円

          ( 826円 )
          5個 あり

          2日目

          103L4907026054887829-082125278.6107.200

          751円

          ( 826円 )
          5個 あり

          4日目

          10L4907026054863829-081922.5258.486.000

          751円

          ( 826円 )
          5個 あり

          4日目

          10M4907026054849829-081821.725881.000
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト